Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337104094
Cod. art. 5368 01Conf. 1/5
139,11 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337104100
Cod. art. 5368 03Conf. 1/5
139,11 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337104124
Cod. art. 5368 27Conf. 1/5
139,11 EURPS 02
antracite
EAN 4010337104131
Cod. art. 5368 28Conf. 1/5
142,25 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337104117
Cod. art. 5368 26Conf. 1/5
147,13 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337104148
Cod. art. 5368 005Conf. 1/5
147,13 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337104155
Cod. art. 5368 015Conf. 1/5
147,13 EURPS 02
acciaio inox
EAN 4010337104162
Cod. art. 5368 600Conf. 1/5
156,04 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale).
Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
Funzione casuale.
Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.
Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
Memorizzazione della posizione della tend, del tempo di corsa della tenda, del tempo di inversione delle lamelle.
Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.
Dati tecnici
Precisione dell'orologio
al mese
± 10 s
Autonomia
circa 4 h
Frequenza del segnale
Da 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissione
max. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissione
Tip. 10 m
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Al momento della connessione con l'app Gira System 3000 viene aggiornata l'ora.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.