0

System 3000 Bedienaufsatz BT System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5368 01
134,02
4010337104094
1/5
02
Reinweiß glänzend
5368 03
134,02
4010337104100
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5368 27
134,02
4010337104124
1/5
02
Anthrazit
5368 28
137,04
4010337104131
1/5
02
Farbe Alu
5368 26
141,74
4010337104117
1/5
02
Schwarz matt
5368 005
141,74
4010337104148
1/5
02
Grau matt
5368 015
141,74
4010337104155
1/5
02
Edelstahl
5368 600
150,33
4010337104162
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337104094
Art.-Nr. 5368 01VE 1/5
134,02 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337104100
Art.-Nr. 5368 03VE 1/5
134,02 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337104124
Art.-Nr. 5368 27VE 1/5
134,02 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337104131
Art.-Nr. 5368 28VE 1/5
137,04 EURPS 02
Farbe Alu
EAN 4010337104117
Art.-Nr. 5368 26VE 1/5
141,74 EURPS 02
Schwarz matt
EAN 4010337104148
Art.-Nr. 5368 005VE 1/5
141,74 EURPS 02
Grau matt
EAN 4010337104155
Art.-Nr. 5368 015VE 1/5
141,74 EURPS 02
Edelstahl
EAN 4010337104162
Art.-Nr. 5368 600VE 1/5
150,33 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
  • Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

Funktionen am Aufsatz

  • Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
  • Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
  • Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
  • Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
  • Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
  • Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
  • Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
  • Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
  • Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
  • Astrozeitverschiebung einstellbar.
  • Zufallsfunktion.
  • Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
  • Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
  • Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.
  • Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
  • Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.

Technische Daten

Ganggenauigkeit
pro Monat± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Funkfrequenz2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistungmax. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweitetyp. 10 m
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 586.19 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank