0

System 3000 biapparatsinsats 3-tråds

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5409 00
1360674
4010337048329
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337048329
Art.nr 5409 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Biapparatsmanövrering av insatser med biapparatingång från System 3000.
  • Drift med lämplig knappsats från System 3000.
  • Drift med nolledaranslutning.

Kombination med RF Multi knappsats 1-knapp / 2-knappars för KNX

  • Sensorkanal 1-kanal/2-kanals.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Temperaturregistrering.
  • 3-tråds biapparat som fungerar som spänningsförsörjning för RF Multi knappsatsen 1-knapp / 2-knappars för KNX.

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
Standby
avhängig av frontmodul0,1 till 0,5 W
Ledningslängd till huvudapparatmax. 100 m
Inbyggnadsdjup24 mm
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Kan fungera som kabeldriven sändare tillsammans med RF Multi knappsatser för KNXoch eNet knappsatser.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 540900

RFA, 440 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 540900

IFC, 14.71 KB

Ladda ner
Biapparatsinsats 3-tråds

Bruksanvisning.

Art.nr 5409 00

PDF, 698.88 KB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 auxiliary insert, 3-wire

EC Declaration of conformity

Art.nr 5409 00

PDF, 151.54 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen