0

System 3000 underenhetsinnsats 3-tråds

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5409 00
4010337048329
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337048329
Art.nr. 5409 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Underenhetsbetjening av innsatser med underenhetsinngang fra System 3000.
  • Drift med egnet betjeningspåsats fra System 3000.
  • Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Sensorkanal enkel/dobbel.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Temperaturregistrering.
  • 3-tråders underenhet fungerer som spenningsforsyning for RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus
avhengig av påsats0,1 til 0,5 W
Ledningslengde til mastermaks. 100 m
Monteringsdybde24 mm
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur-20 °C til +45 °C

Merknader

  • Kan fungere som sender med nettforsyning i forbindelse med RF Multi betjeningspåsatser for KNX og eNet betjeningsmoduler.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 540900

RFA, 440 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 540900

IFC, 14.71 KB

Nedlasting
Underenhetsinnsats 3-tråds

Bruksanvisning.

Art.nr. 5409 00

PDF, 699.48 KB

Nedlasting
Auxiliary insert 3-wire

User manual

Art.nr. 5409 00

PDF, 698.33 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase