0

Wtórnik podtynkowy 3-przewod. System 3000

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5409 00
4010337048329
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337048329
Nr artykułu 5409 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Obsługa wkładów z wejściem wtórnika z systemu 3000.
  • Praca z odpowiednim wyświetlaczem do obsługi z systemu 3000.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF Multi do NKX 1x/2x

  • Kanał na czujnik 1x/2x.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Rejestracja temperatury.
  • Wtórnik 3-przewodowy służy jako źródło zasilania modułu nakładanego do obsługi RF Multi 1x/2x do KNX.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania
zależnie od klawisza0,1 do 0,5 W
Długość przewodu do urządzenia podstawowegomaks. 100 m
Głębokość montażu24 mm
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W połączeniu z modułami nakładanymi do obsługi RF i modułami nakładanymi do obsługi do KNX eNet może działać jako nadajnik zasilany sieciowo.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 540900

RFA, 440 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 540900

IFC, 14.71 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych