0

System 3000 Nebenstelleneinsatz 3-Draht

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5409 00
52,18
4010337048329
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337048329
Art.-Nr. 5409 00VE 1/5
52,18 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000.
  • Betrieb mit geeignetem Bedienaufsatz aus dem System 3000.
  • Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Kombination mit RF Multi Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX

  • Sensorkanal 1fach / 2fach.
  • Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
  • Temperaturerfassung.
  • Die 3-Draht-Nebenstelle fungiert als Spannungsversorgung für den RF Multi Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by
abhängig vom Aufsatz0,1 bis 0,5 W
Leitungslänge zur Hauptstellemax. 100 m
Einbautiefe24 mm
Montagein Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Kann in Verbindung mit RF Multi Bedienaufsätzen für KNX und eNet Bedienaufsätzen als netzversorgter Sender fungieren.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 540900

RFA, 516 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 540900

IFC, 14.64 KB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Nebenstelleneinsatz 3-Draht

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5409 00

PDF, 698.88 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank