0

Module poste secondaire 3�fils System�3000

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5409 00
52,18
4010337048329
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337048329
Réf. 5409 00UC 1/5
52,18 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Commande poste secondaire de modules avec entrée de poste secondaire du System 3000.
  • Fonctionnement avec module rapporté de commande approprié du System�3000.
  • Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Combinaison avec module rapporté de commande RF Multi 1x/2x pour KNX

  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
  • Mesure de la température.
  • Le poste secondaire 3 fils fonctionne comme une alimentation en tension pour le module rapporté de commande RF Multi 1x / 2x pour KNX.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50/60 Hz
En attente
en fonction du module rapporté0,1 à 0,5 W
Longueur de ligne vers le poste principalmax. 100 m
Profondeur de montage24 mm
Montagedans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante-20°C à +45°C

Indications

  • Peut fonctionner en tant qu’émetteur alimenté par le secteur en association avec des modules rapportés de commande RF Multi pour KNX et des modules eNet.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540900

RFA, 440 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540900

IFC, 14.71 KB

Téléchargement
Module poste secondaire, 3 fils

Manuel d’utilisation.

Réf. 5409 00

PDF, 699.57 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias