0

System 3000 biapparatsinsats 2-tråds

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5408 00
1360673
4010337048312
1/5
02

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337048312
Art.nr 5408 00VE 1/5
PS 02

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Biapparatsmanövrering av insatser med biapparatingång från System 3000.
  • Drift med System 3000-knappsats.

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
Ledningslängd till huvudapparatmax. 100 m
Inbyggnadsdjup24 mm
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C
Datablad


Anbudsunderlag


Revit fil för BIM (Building Information Model)


Art.nr 540800

RFA, 440 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)


Art.nr 540800

IFC, 14.7 KB

Ladda ner
Biapparatsinsats 2-tråds
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 5408 00

PDF, 353.83 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen