Wtórnik podtynkowy 2-przewod. System 3000
5408 00
4010337048312
1/5
02
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: Bedienelemente Cechy Obsługa wkładów z wejściem wtórnika z systemu 3000. Praca z wyświetlaczem do obsługi systemu 3000. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Długość przewodu do urządzenia podstawowego maks. 100 m Głębokość montażu 24 mm Montaż w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Temperatura otoczenia od -20 °C do +45 °C
Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 540800
RFA, 440 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 540800
IFC, 14.7 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych