Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos System 3000
5408 00
4010337048312
1/5
02
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Bedienelemente Características Manejo de dispositivos auxiliares de mecanismos con entrada de dispositivo auxiliar de System 3000. Funcionamiento con módulo de superficie de mando System 3000. Datos técnicos Tensión nominal 230V CA, 50/60Hz Longitud del cable hasta el mecanismo principal máx. 100 m Profundidad de instalación 24 mm Montaje en caja de mecanismo según DIN 49073 Temperatura ambiente de -20 °C a +45 °C
Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilosInstrucciones de uso Manual de instrucciones.
Ref. 5408 00
PDF, 354.1 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios