System 3000 Nebenstelleneinsatz 2-Draht
5408 00
36,67
4010337048312
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Bedienelemente Merkmale Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000. Betrieb mit System 3000 Bedienaufsatz. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Leitungslänge zur Hauptstelle max. 100 m Einbautiefe 24 mm Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur -20 °C bis +45 °C
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 540800
RFA, 516 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 540800
IFC, 14.64 KB
Gira System 3000Fibeln / Systemgrundlagen Systemgrundlagen
Nebenstelleneinsatz 2-DrahtGebrauchsanleitungen Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5408 00
PDF, 353.81 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank