0

Pannello del rilevatore di movimento System 3000 1,10 m Komfort BT System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5374 01
136,18
4010337048336
1/5
02
bianco puro brillante
5374 03
136,18
4010337048459
1/5
02
color alluminio (verniciato)
5374 26
144,21
4010337048992
1/5
02
bianco puro satinato
5374 27
136,18
4010337049517
1/5
02
antracite
5374 28
139,29
4010337049524
1/5
02
nero opaco (verniciato)
5374 005
144,21
4010337049531
1/5
02
grigio opaco (verniciato)
5374 015
144,21
4010337087281
1/5
02
acciaio inox (verniciato)
5374 600
153,12
4010337049548
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337048336
Cod. art. 5374 01Conf. 1/5
136,18 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337048459
Cod. art. 5374 03Conf. 1/5
136,18 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337048992
Cod. art. 5374 26Conf. 1/5
144,21 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337049517
Cod. art. 5374 27Conf. 1/5
136,18 EURPS 02
antracite
EAN 4010337049524
Cod. art. 5374 28Conf. 1/5
139,29 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337049531
Cod. art. 5374 005Conf. 1/5
144,21 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337087281
Cod. art. 5374 015Conf. 1/5
144,21 EURPS 02
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337049548
Cod. art. 5374 600Conf. 1/5
153,12 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
  • Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.
  • Commutazione manuale tra funzionamento automatico e On/Off permanente sull'apparecchio.

Con modulo interruttore System 3000

  • Servizio di breve durata

Con modulo dimmer System 3000

  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
  • La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.
  • Funzione luce di base.
  • Funzione luce notturna.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Sensibilità dei due sensori regolabile separatamente (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Impostazione del tempo di disinserimento ritardato.
  • Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore.
  • Simulazione di presenza.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Servizio diurno.
  • Prova di funzionamento.
  • Funzione timer.
  • Modalità di segnalazione automatica (lampeggiante).
  • Modalità di segnalazione manuale (lampeggiante).

Dati tecnici

Angolo di rilevamento180°
Valore di luminosità
Regolabileda circa 5 a 500 lx
FissoServizio diurno
Sensibilità0, 25, 50, 75, 100%
Grado di protezione
Gira System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Tempo di disinserimento ritardatoda 10 s fino a 60 min
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 32 m
Portata da ogni latomax 19 m
Potenza di trasmissionemax. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissioneTip. 10 m
Temperatura ambienteda -20 °C a +45 °C

Avvisi

  • Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un panello del rilevatore di movimento da 2,20 m.

Contenuto della dotazione

  • Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537401

RFA, 456 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537401

IFC, 25.17 KB

Download
Pannello rilevatore di movimento, 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.9 MB

Download
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Download
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale