0

System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Komfort BT System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5374 01
131,19
4010337048336
1/5
02
zuiver wit glanzend
5374 03
131,19
4010337048459
1/5
02
kleur aluminium (gelakt)
5374 26
138,93
4010337048992
1/5
02
zuiver wit mat
5374 27
131,19
4010337049517
1/5
02
antraciet
5374 28
134,19
4010337049524
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5374 005
138,93
4010337049531
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5374 015
138,93
4010337087281
1/5
02
edelstaal (gelakt)
5374 600
147,51
4010337049548
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337048336
Artikelnr. 5374 01VE 1/5
EUR 131,19PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337048459
Artikelnr. 5374 03VE 1/5
EUR 131,19PS 02
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337048992
Artikelnr. 5374 26VE 1/5
EUR 138,93PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337049517
Artikelnr. 5374 27VE 1/5
EUR 131,19PS 02
antraciet
EAN 4010337049524
Artikelnr. 5374 28VE 1/5
EUR 134,19PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337049531
Artikelnr. 5374 005VE 1/5
EUR 138,93PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337087281
Artikelnr. 5374 015VE 1/5
EUR 138,93PS 02
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337049548
Artikelnr. 5374 600VE 1/5
EUR 147,51PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
  • Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk.

Met System 3000 schakelbasiselement

  • Kort bedrijf

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.
  • Basislichtfunctie.
  • Nachtlichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

  • Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Instellen van de nalooptijd.
  • Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Dagstand.
  • Looptest.
  • Tijdschakelfunctie.
  • Automatische meldingsmodus (knipperend).
  • Handmatige meldingsmodus (knipperend).

Technische gegevens

Detectiehoek180°
Lichtsterkte
instelbaarca. 5 tot 500 lux
VastDagstand
Gevoeligheid0, 25, 50, 75, 100 %
Beschermeringssoort
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Nalooptijd10 s tot 60 min
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar vorenmax. 32 m
Bereik naar beide zijdenmax. 19 m
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereiktyp. 10 m
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +45 °C

Let op

  • Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Inhoud

  • Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 537401

RFA, 456 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 537401

IFC, 25.17 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Download
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Download
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Download
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase