0

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort BT System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5374 01
4010337048336
1/5
renhvit glans
5374 03
4010337048459
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
5374 26
4010337048992
1/5
renhvit silkematt
5374 27
4010337049517
1/5
antrasitt
5374 28
4010337049524
1/5
svart matt (lakkert)
5374 005
4010337049531
1/5
grå matt (lakkert)
5374 015
4010337087281
1/5
rustfritt stål (lakkert)
5374 600
4010337049548
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337048336
Art.nr. 5374 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337048459
Art.nr. 5374 03VE 1/5
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337048992
Art.nr. 5374 26VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337049517
Art.nr. 5374 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337049524
Art.nr. 5374 28VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337049531
Art.nr. 5374 005VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337087281
Art.nr. 5374 015VE 1/5
PS
rustfritt stål (lakkert)
EAN 4010337049548
Art.nr. 5374 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
  • Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

  • Korttidsdrift

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.
  • Grunnlysfunksjon.
  • Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Innstilling av lysstyrketerskelen.
  • Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Innstilling av etterløpstid.
  • Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Dagmodus.
  • Gåtest.
  • Tidsurfunksjon.
  • Automatisk meldedrift (blinkende).
  • Manuell meldedrift (blinkende).

Tekniske spesifikasjoner

Registreringsvinkel180°
Lysstyrkeverdi
Kan justeresca. 5 til 500 lux
FastDagmodus
Følsomhet0, 25, 50, 75, 100 %
Beskyttelsesgrad
System 55, system 70IP20
TX_44IP44
Etterløpstid10 s til 60 min
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 32 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 19 m
Overføringskapasitetmaks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkeviddetype 10 m
Omgivelsestemperatur-20 °C til +45 °C

Merknader

  • Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

Leveransens innhold

  • Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 537401

RFA, 456 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 537401

IFC, 25.17 KB

Nedlasting
Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Bruksanvisning.

Art.nr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Nedlasting
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase