0

Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Komfort BT System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
5374 01
4010337048336
1/5
czysta biel z połyskiem
5374 03
4010337048459
1/5
kolor aluminium (lakierowane)
5374 26
4010337048992
1/5
czysta biel matowa
5374 27
4010337049517
1/5
antracytowy
5374 28
4010337049524
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5374 005
4010337049531
1/5
szary matowy (lakierowany)
5374 015
4010337087281
1/5
stal szlachetna (lakierowana)
5374 600
4010337049548
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337048336
Nr artykułu 5374 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337048459
Nr artykułu 5374 03Op. 1/5
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337048992
Nr artykułu 5374 26Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337049517
Nr artykułu 5374 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337049524
Nr artykułu 5374 28Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337049531
Nr artykułu 5374 005Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337087281
Nr artykułu 5374 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337049548
Nr artykułu 5374 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.
  • Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu.

Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000

  • Praca krótkotrwała

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.
  • Funkcja oświetlenia podstawowego.
  • Funkcja podświetlenia nocnego.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Ustawianie progu jasności.
  • Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Ustawianie czasu opóźnienia.
  • Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin.
  • Symulacja obecności.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Tryb pracy dziennej.
  • Test działania.
  • Funkcja zegara sterującego.
  • Automatyczny tryb sygnalizacji (miganie).
  • Ręczny tryb sygnalizacji (miganie).

Dane techniczne

Kąt rejestracji180°
Wartość jasności
możliwość regulacjiok. 5 do 500 lx
stałaTryb pracy dziennej
Czułość0, 25, 50, 75, 100%
Stopień ochrony
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Czas opóźnienia10 s do 60 min
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 32 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 19 m
Moc nadawczamaks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnikatyp. 10 m
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m.

Zakres dostawy

  • Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 537401

RFA, 456 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 537401

IFC, 25.17 KB

Do pobrania
Moduł nakładany czujnika ruchu, 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.99 MB

Do pobrania
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Do pobrania
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych