0

System 3000 frontmodul för rörelsevaktmodul 1,10 m komfort BT System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5374 01
4010337048336
1/5
kritvit blank
5374 03
4010337048459
1/5
alufärg (lackerad)
5374 26
4010337048992
1/5
kritvit sidenmatt
5374 27
4010337049517
1/5
antracit
5374 28
4010337049524
1/5
svart matt (lackerad)
5374 005
4010337049531
1/5
grå matt (lackerad)
5374 015
4010337087281
1/5
rostfritt stål (lackerat)
5374 600
4010337049548
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337048336
Art.nr 5374 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337048459
Art.nr 5374 03VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337048992
Art.nr 5374 26VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337049517
Art.nr 5374 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337049524
Art.nr 5374 28VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337049531
Art.nr 5374 005VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337087281
Art.nr 5374 015VE 1/5
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337049548
Art.nr 5374 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.
  • Manuell omkoppling mellan automat, varaktighet på och varaktighet av är möjlig på apparaten.

Med System 3000 brytarinsats

  • Korttidsdrift

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.
  • Grundbelysningsfunktion.
  • Nattbelysningsfunktion.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Inställning av ljusstyrketröskeln.
  • Sensorernas känslighet kan ställas in individuellt (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Inställning av eftersläpningstiden.
  • Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
  • Närvarosimulering.
  • Avstängningsvarning.
  • Drift dagtid.
  • Körtest.
  • Timerfunktion.
  • Automatisk rapportdrift (blinkar).
  • Manuell rapportdrift (blinkar).

Tekniska data

Övervakningsvinkel180°
Ljusstyrka
Inställningsbartca 5 till 500 lx
FastDrift dagtid
Känslighet0, 25, 50, 75, 100 %
Kapslingsklass
System 55, system 70IP20
TX_44IP44
Eftersläpningstid10 s till 60 min
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 32 m
Räckvidd åt sidornamax. 19 m
Sändningseffektmax. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

  • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 537401

RFA, 456 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 537401

IFC, 25.17 KB

Ladda ner
Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Bruksanvisning.

Art.nr 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Ladda ner
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Art.nr 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen