0

eNet trådlös knappsats Memory System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5493 01
4010337091578
1/5
kritvit blank
5493 03
4010337091585
1/5
kritvit sidenmatt
5493 27
4010337091592
1/5
antracit
5493 28
4010337091608
1/5
alufärg
5493 26
4010337091615
1/5
svart matt
5493 005
4010337091639
1/5
grå matt
5493 015
4010337091653
1/5
rostfritt stål
5493 600
4010337091622
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337091578
Art.nr 5493 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337091585
Art.nr 5493 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337091592
Art.nr 5493 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337091608
Art.nr 5493 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337091615
Art.nr 5493 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337091639
Art.nr 5493 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337091653
Art.nr 5493 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337091622
Art.nr 5493 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Drift med kopplings-, dimmer-, jalusi- eller biapparatinsats, 3 trådar i System 3000.
  • Manuell, trådlös och tidsstyrd användning av exempelvis jalusier, rulljalusier, markiser, belysning eller fläktar.
  • Sändare för trådlös överföring av kopplings-, dimmer- och jalusikommandon.
  • Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
  • Statussvar till den trådlösa sändaren.
  • Statusvisning med LED.
  • Utvärdering av biapparatingångar.

Funktioner i kombination med jalusiinsats:

  • Positionering av sol- och insynsskydd via scenaktivering.
  • Position för solskydd och skymning.
  • Sol- och insynsskyddets gångtid samt ventilationsposition kan sparas.

Funktioner i kombination med ljusinsats:

  • Scendrift möjlig.
  • Tändningsljusstyrkan kan sparas vid kombination med dimmerinsats.

Funktioner i kombination med 3-tråds biapparat:

  • Spänningsförsörjd eNet-sändare.
  • Styrning av belysning.
  • Styrning av skuggning.

Inställbar med eNet-server från version 2.3 (beroende på insatsen):

  • Kodad, trådlös överföring (AES-CCM).
  • Inaktivera utvärdering av biapparat.
  • Manöverspärrar.
  • Inställbar omställningstid för jalusier, rulljalusier och markiser.
  • Inverterbar löpriktning.
  • Position för solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
  • Inställbar maximal ljusstyrka, minimal ljusstyrka och dimningshastighet.
  • Funktion för status-LED kan ställas in som status-LED/aktiveringsindikering.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.
  • Repeaterfunktion.
  • Uppdatering av programvaran.
  • Spara en tid för upp- och neddragning eller en tid för påkoppling/avstängning. I Memory-läget upprepas dessa kopplingstider efter varje dygn (24 tim).
  • Spärrfunktion för användning som biapparat och för trådlös användning samt för inaktivering av memory.

Tekniska data

Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m

Anmärkning

  • Räckvidden kan komma att begränsas vid användning av en överdel i metall och/eller en täckram i metall.
  • Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Radioknappsats Memory, Radioknappsats

Bruksanvisning.

Art.nr 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 455.56 KB

Ladda ner
eNet wireless operating top unit Memory

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5493 005 5493 01 5493 015 5493 03 5493 26 5493 27 5493 28 5493 112 5493 600

PDF, 281.03 KB

Ladda ner
eNet wireless operating top unit Memory

EC Declaration of conformity

Art.nr 5493 005 5493 01 5493 015 5493 03 5493 26 5493 27 5493 28 5493 112 5493 600

PDF, 230.57 KB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen