0

eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5493 01
114,43
4010337091578
1/5
42
zuiver wit glanzend
5493 03
114,43
4010337091585
1/5
42
zuiver wit mat
5493 27
114,43
4010337091592
1/5
42
antraciet
5493 28
117,37
4010337091608
1/5
42
kleur aluminium (gelakt)
5493 26
120,88
4010337091615
1/5
42
zwart mat (gelakt)
5493 005
120,88
4010337091639
1/5
42
grijs mat (gelakt)
5493 015
120,88
4010337091653
1/5
42
edelstaal
5493 600
128,53
4010337091622
1/5
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337091578
Artikelnr. 5493 01VE 1/5
EUR 114,43PS 42
zuiver wit glanzend
EAN 4010337091585
Artikelnr. 5493 03VE 1/5
EUR 114,43PS 42
zuiver wit mat
EAN 4010337091592
Artikelnr. 5493 27VE 1/5
EUR 114,43PS 42
antraciet
EAN 4010337091608
Artikelnr. 5493 28VE 1/5
EUR 117,37PS 42
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337091615
Artikelnr. 5493 26VE 1/5
EUR 120,88PS 42
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337091639
Artikelnr. 5493 005VE 1/5
EUR 120,88PS 42
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337091653
Artikelnr. 5493 015VE 1/5
EUR 120,88PS 42
edelstaal
EAN 4010337091622
Artikelnr. 5493 600VE 1/5
EUR 128,53PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000.
  • Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
  • Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando’s.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
  • Statusretourmelding naar draadloze zenders.
  • Statusweergave met led.
  • Evaluatie van ingangen neveneenheid.

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:

  • Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes.
  • Positie voor zonwering en schemering.
  • Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.

Functies in combinatie met lichtbasiselement:

  • scènebedrijf mogelijk.
  • Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.

Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid:

  • Gevoede eNet zender.
  • Besturing van verlichting.
  • Besturing van zonwering.

Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement):

  • Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM).
  • Evaluatie neveneenheid deactiveren.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
  • Looprichting omkeerbaar.
  • Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
  • Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
  • Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Hotelfunctie.
  • Lichtregeling.
  • Repeaterfunctie.
  • Update van de apparaatsoftware.
  • Opslaan van een looptijd voor omhoog en omlaag bewegen resp. een in- en uitschakeltijd. In de Memory-modus worden deze schakeltijden in 24-uursritme herhaald.
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de bediening van de neveneenheid en de draadloze bediening, en deactiveert de memorymodus.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m

Let op

  • Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
  • De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datablad

Bestektekst

Draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory, Draadloos bedieningselement-opzetstuk

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 463.73 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
eNet wireless operating top unit Memory

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5493 005 5493 01 5493 015 5493 03 5493 26 5493 27 5493 28 5493 112 5493 600

PDF, 281.03 KB

Download
eNet wireless operating top unit Memory

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5493 005 5493 01 5493 015 5493 03 5493 26 5493 27 5493 28 5493 112 5493 600

PDF, 230.57 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase