0

Module rapporté de commande radio eNet Memory System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5493 01
114,43
4010337091578
1/5
42
blanc brillant
5493 03
114,43
4010337091585
1/5
42
blanc satiné
5493 27
114,43
4010337091592
1/5
42
anthracite
5493 28
117,37
4010337091608
1/5
42
teinte alu (laqué)
5493 26
120,88
4010337091615
1/5
42
noir mat (laqué)
5493 005
120,88
4010337091639
1/5
42
gris mat (laqué)
5493 015
120,88
4010337091653
1/5
42
acier inoxydable
5493 600
128,53
4010337091622
1/5
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337091578
Réf. 5493 01UC 1/5
114,43 EURSP 42
blanc brillant
EAN 4010337091585
Réf. 5493 03UC 1/5
114,43 EURSP 42
blanc satiné
EAN 4010337091592
Réf. 5493 27UC 1/5
114,43 EURSP 42
anthracite
EAN 4010337091608
Réf. 5493 28UC 1/5
117,37 EURSP 42
teinte alu (laqué)
EAN 4010337091615
Réf. 5493 26UC 1/5
120,88 EURSP 42
noir mat (laqué)
EAN 4010337091639
Réf. 5493 005UC 1/5
120,88 EURSP 42
gris mat (laqué)
EAN 4010337091653
Réf. 5493 015UC 1/5
120,88 EURSP 42
acier inoxydable
EAN 4010337091622
Réf. 5493 600UC 1/5
128,53 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils du System 3000.
  • Commande manuelle, radio et temporisée, par exemple de store, de volets roulants, d’auvents, d’éclairage ou de ventilateurs.
  • Émetteur pour transmission radio d’instructions de commutation, de variation et de commande des stores.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
  • Message de confirmation d’état à l’émetteur radio.
  • Affichage d'état par LED.
  • Évaluation des entrées de poste secondaire.

Fonctions en combinaison avec le module de store :

  • Positionnement d’écrans via appel d’ambiance.
  • Position pour protection contre le soleil et crépuscule.
  • Durée de marche et position de ventilation du rideau mémorisables.

Fonctions en combinaison avec le module de lumière :

  • exploitation d’ambiances possible.
  • La luminosité d’allumage peut être mémorisée de façon permanente en cas de combinaison avec un module variateur.

Fonctions en combinaison avec poste secondaire 3 fils :

  • Émetteur eNet alimenté en électricité.
  • Commande de l'éclairage.
  • Commande de l'ombrage.

Réglable avec serveur eNet à partir de la version 2.3 (selon l’usage) :

  • Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM).
  • Désactivation de l’évaluation des postes secondaires.
  • Verrouillages de commande.
  • Temps de commutation réglable pour stores, volets roulants et auvents.
  • Sens de marche inversible.
  • Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.
  • Luminosité maximale, luminosité minimale et vitesse de variation réglables.
  • Fonction de la LED d'état réglable comme LED d'état / affichage d’actionnement.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction hôtel.
  • Régulation d'éclairage.
  • Fonction répéteur.
  • Mise à jour du logiciel d'appareil.
  • Mémorisation d'une heure de montée et d’abaissement ou d'une heure d'activation et de désactivation. En fonctionnement Memory, ces moments de commutation seront répétés selon un cycle de 24 heures.
  • La fonction de verrouillage bloque le fonctionnement de poste secondaire et le fonctionnement radio, et désactive le fonctionnement Memory.

Caractéristiques techniques

Température ambiante-5°C à +45°C
Fréquence radiode 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre)env. 100 m

Indications

  • En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer.
  • L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA.

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module rapporté de commande radiofréquence Memory, Module rapporté de commande radiofréquence

Mode d'emploi

Réf. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 474.25 KB

Téléchargement
eNet wireless operating top unit Memory

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5493 005 5493 01 5493 015 5493 03 5493 26 5493 27 5493 28 5493 112 5493 600

PDF, 281.03 KB

Téléchargement
eNet wireless operating top unit Memory

EC Declaration of conformity

Réf. 5493 005 5493 01 5493 015 5493 03 5493 26 5493 27 5493 28 5493 112 5493 600

PDF, 230.57 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias