0

Pannello di comando radio eNet Memory System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5493 01
114,43
4010337091578
1/5
42
bianco puro brillante
5493 03
114,43
4010337091585
1/5
42
bianco puro satinato
5493 27
114,43
4010337091592
1/5
42
antracite
5493 28
117,37
4010337091608
1/5
42
color alluminio (verniciato)
5493 26
120,88
4010337091615
1/5
42
nero opaco (verniciato)
5493 005
120,88
4010337091639
1/5
42
grigio opaco (verniciato)
5493 015
120,88
4010337091653
1/5
42
acciaio inox
5493 600
128,53
4010337091622
1/5
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337091578
Cod. art. 5493 01Conf. 1/5
114,43 EURPS 42
bianco puro brillante
EAN 4010337091585
Cod. art. 5493 03Conf. 1/5
114,43 EURPS 42
bianco puro satinato
EAN 4010337091592
Cod. art. 5493 27Conf. 1/5
114,43 EURPS 42
antracite
EAN 4010337091608
Cod. art. 5493 28Conf. 1/5
117,37 EURPS 42
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337091615
Cod. art. 5493 26Conf. 1/5
120,88 EURPS 42
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337091639
Cod. art. 5493 005Conf. 1/5
120,88 EURPS 42
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337091653
Cod. art. 5493 015Conf. 1/5
120,88 EURPS 42
acciaio inox
EAN 4010337091622
Cod. art. 5493 600Conf. 1/5
128,53 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Funzionamento su modulo di comando, dimmer o veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili del System 3000.
  • Comando manuale, radio e temporizzato di veneziane, tapparelle, tende da sole, illuminazione, ventilatori ecc.
  • Trasmettitore per la trasmissione radio dei comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana.
  • Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
  • Feedback di stato al trasmettitore radio.
  • Indicazione dello stato tramite LED.
  • Valutazione degli ingressi per apparecchi derivati.

Funzioni in combinazione con il modulo veneziana:

  • Posizionamento delle tende tramite richiamo scene.
  • Posizione per protezione dalla luce solare e crepuscolo.
  • La durata di tempo e la posizione di ventilazione della tenda possono essere memorizzate.

Funzioni in combinazione con il modulo luci:

  • Possibilità di funzionamento a scene.
  • La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente se combinata con il modulo dimmer.

Funzioni in combinazione con l’apparecchio derivato a 3 fili:

  • Trasmettitore eNet alimentato.
  • Controllo dell'illuminazione.
  • Controllo dell'ombreggiatura.

Regolabile con server eNet a partire dalla versione 2.3 (a seconda del modulo):

  • Trasmissione radio completamente criptata (AES-CCM).
  • Disattivare la valutazione degli apparecchi derivati.
  • Interdizione del comando.
  • Tempo di inversione regolabile per veneziane, tapparelle e tende da sole.
  • Direzione di marcia invertibile.
  • Posizione per protezione dalla luce solare, crepuscolo, protezione per evitare di rimanere chiusi fuori e allarme vento.
  • Massima luminosità, minima luminosità e velocità di attenuazione regolabili.
  • Funzione del LED di stato configurabile come LED di stato / indicazione di comando.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione hotel.
  • Regolazione luce.
  • Funzione ripetitore.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.
  • Memorizzazione del tempo di sollevamento e abbassamento o di un tempo di attivazione e disattivazione. In modalità Memory questi tempi di intervento si ripetono al ritmo di 24 ore.
  • La funzione Disabilita disabilita il comando dell’apparecchio derivato e il funzionamento radio e disattiva il funzionamento Memory.

Dati tecnici

Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnaleda 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m

Avvisi

  • Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.
  • L'omologazione radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Pannello di comando radio Memory, Pannello di comando radio

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 470.38 KB

Download
eNet wireless operating top unit Memory

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5493 005 5493 01 5493 015 5493 03 5493 26 5493 27 5493 28 5493 112 5493 600

PDF, 281.03 KB

Download
eNet wireless operating top unit Memory

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5493 005 5493 01 5493 015 5493 03 5493 26 5493 27 5493 28 5493 112 5493 600

PDF, 230.57 KB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale