System 3000 pekfrontmodul System 55
cremevit blank
5365 01
4010337096856
1/5
kritvit blank
5365 03
4010337096863
1/5
kritvit sidenmatt
5365 27
4010337096887
1/5
antracit
5365 28
4010337096894
1/5
alufärg
5365 26
4010337096870
1/5
svart matt
5365 005
4010337096917
1/5
grå matt
5365 015
4010337107071
1/5
rostfritt stål
5365 600
4010337096900
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Dimning
En av följande artiklar:
System 3000 Koppling
En av följande artiklar:
Biapparater
En av följande artiklar:
Persiennstyrning
Egenskaper
Styr genom att lätt vidröra eller svepa på manöverytan. Tre värden för ljusstyrka kan sparas, med System 3000 dimmerinsats. Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusistyrinsats. Spärrfunktion, med System 3000 jalusistyrinsats. Statusindikering med LED-ljusramper för visning av ljusstyrka eller upphängningsposition. Permanent eller tidvis statusindikering (statusindikeringen slocknar efter 5 sekunder utan vidröring). Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.
Tekniska data
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Touchfrontmodul
Bruksanvisning.
Art.nr 5365 ..
PDF, 389.8 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen