0

Módulo de superficie táctil System 3000 System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
5365 01
4010337096856
1/5
blanco brillante
5365 03
4010337096863
1/5
blanco mate
5365 27
4010337096887
1/5
antracita
5365 28
4010337096894
1/5
color aluminio
5365 26
4010337096870
1/5
negro mate
5365 005
4010337096917
1/5
gris mate
5365 015
4010337107071
1/5
acero inoxidable
5365 600
4010337096900
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337096856
Ref. 5365 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337096863
Ref. 5365 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337096887
Ref. 5365 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337096894
Ref. 5365 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337096870
Ref. 5365 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337096917
Ref. 5365 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337107071
Ref. 5365 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337096900
Ref. 5365 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • El control se lleva a tocando ligeramente la pantalla o pasando el dedo por ella.
  • Se pueden almacenar tres valores de brillo, con mecanismo de regulación de System 3000.
  • El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000.
  • Función de bloqueo, con mecanismo de control de persianas de System 3000.
  • Indicación del estado mediante barras de luz LED para mostrar la luminosidad o la posición de la persiana.
  • Pantalla de estado permanente o temporal (la pantalla de estado se apaga después de 5 segundos sin tocarla).
  • Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.

Datos técnicos

Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Módulo táctil

Manual de instrucciones.

Ref. 5365 ..

PDF, 392.37 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios