System 3000 touchopzetstuk System 55
crème wit glanzend
5365 01
89,93
4010337096856
1/5
02
zuiver wit glanzend
5365 03
89,93
4010337096863
1/5
02
zuiver wit mat
5365 27
89,93
4010337096887
1/5
02
antraciet
5365 28
93,06
4010337096894
1/5
02
kleur aluminium
5365 26
97,74
4010337096870
1/5
02
zwart mat
5365 005
97,74
4010337096917
1/5
02
grijs mat
5365 015
97,74
4010337107071
1/5
02
edelstaal
5365 600
106,45
4010337096900
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Kenmerken
De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het bedieningsoppervlak. Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000 dimmer-basiselement. Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement. Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement. Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of raambekledingspositie. Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden zonder aanraking). Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.
Technische gegevens
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Gira System 3000
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem
Systeemgrondbeginselen
Touchopzetstuk
Gebruiksaanwijzingen
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5365 ..
PDF, 390.77 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase