eNet trådløs betjeningspåsats pilsymboler System 70
renhvit glans
5494 112
4010337104575
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Dimming
En av de følgende artiklene:
System 3000 Kobling
En av de følgende artiklene:
Underenheter
En av de følgende artiklene:
Persiennestyring
Egenskaper
Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller 3-tråders underenhetinnsats i System 3000. Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer. Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. Statustilbakemelding til trådløs sender. Analyse av innganger for underenheter.
Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:
Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel. Posisjon for solbeskyttelse og skumring. Kjøretiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.
Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats:
Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.
Funksjoner i kombinasjon med 3-tråders underenhet:
eNet-sender med spenningsforsyning. Styring av solavskerming.
Kan stilles inn med eNet server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen):
Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM). Deaktiver underenhetanalyse. Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser. Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning. Posisjon for solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn. Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator. Inn- el. utkoblingsforsinkelse. Opp- el. neddimmingsrampe. Permanent på, permanent av. Oppdatering av apparatprogramvaren.
Tekniske spesifikasjoner
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Radiofrekvens | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område) | ca. 100 m |
Merknader
Ved bruk av en påsats av metall og/eller en dekkramme av metall, kan det redusere rekkevidden. Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
Trådløs påsats betjeningsmodul Memory, Trådløs påsats betjeningsmodul
Bruksanvisning.
Art.nr. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 456.53 KB
eNet wireless operating top unit arrow symbols
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5494 005
5494 01
5494 015
5494 03
5494 26
5494 27
5494 28
5494 112
5494 600
PDF, 281.04 KB
eNet wireless operating top unit arrow symbols
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5494 005
5494 01
5494 015
5494 03
5494 26
5494 27
5494 28
5494 112
5494 600
PDF, 230.71 KB
Gira System 3000
System basics
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase