Module rapporté de commande radio eNet symboles de flèche System 70 blanc brillant
5494 112
119,13
4010337104575
1/5
42
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Système 3000 commutation Un des articles suivants : Variation d'intensité Un des articles suivants : Postes secondaires Un des articles suivants : Commande de store
Caractéristiques Caractéristiques Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils du System 3000. Commande manuelle, radio et temporisée, par exemple de store, de volets roulants, d’auvents, d’éclairage ou de ventilateurs. Émetteur pour transmission radio d’instructions de commutation, de variation et de commande des stores. Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence. Message de confirmation d’état à l’émetteur radio. Affichage d'état par LED. Évaluation des entrées de poste secondaire. Fonctions en combinaison avec le module de store : Positionnement d’écrans via appel d’ambiance. Position pour protection contre le soleil et crépuscule. Durée de marche et position de ventilation du rideau mémorisables. Fonctions en combinaison avec le module de lumière : exploitation d’ambiances possible. La luminosité d’allumage peut être mémorisée de façon permanente en cas de combinaison avec un module variateur. Fonctions en combinaison avec poste secondaire 3 fils : Émetteur eNet alimenté en électricité. Réglable avec serveur eNet à partir de la version 2.3 (selon l’usage) : Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM). Désactivation de l’évaluation des postes secondaires. Verrouillages de commande. Temps de commutation réglable pour stores, volets roulants et auvents. Sens de marche inversible. Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent. Luminosité maximale, luminosité minimale et vitesse de variation réglables. Fonction de la LED d'état réglable comme LED d'état / affichage d’actionnement. Temporisation à la mise en service ou hors service. Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage. Avertissement de mise hors service. Allumage/extinction permanents. Mise à jour du logiciel d'appareil. Caractéristiques techniques Température ambiante -5°C à +45°C Fréquence radio de 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre) env. 100 m
Indications En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer. L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA. Liens supplémentaires Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Téléchargements Module rapporté de commande radiofréquence Memory, Module rapporté de commande radiofréquence Mode d'emploi
Réf. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 474.25 KB
eNet wireless operating top unit arrow symbols PSTI Statement of Compliance
Réf. 5494 005
5494 01
5494 015
5494 03
5494 26
5494 27
5494 28
5494 112
5494 600
PDF, 281.04 KB
eNet wireless operating top unit arrow symbols EC Declaration of conformity
Réf. 5494 005
5494 01
5494 015
5494 03
5494 26
5494 27
5494 28
5494 112
5494 600
PDF, 230.71 KB
Gira System 3000 System basics
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias