Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando inalámbrico eNet System 70 blanco brillante
5494 112
4010337104575
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Regulación Uno de los siguientes artículos: Sistema 3000 conmutación Uno de los siguientes artículos: Dispositivos auxiliares Uno de los siguientes artículos: Control de persianas Accesorios opcionales Dispositivos para montaje en carril DIN
Características Características Funcionamiento con mecanismo de conmutación, de regulación o de persiana, o con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos del System 3000. Manejo manual, inalámbrico y temporizado de, por ejemplo, persianas, toldos, iluminación o ventilaciones. Emisor para la transmisión inalámbrica de comandos de conmutación, regulación y persianas. Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente. Indicación de estado al radioemisor. Indicador de estado con LED. Evaluación de las entradas de mecanismo auxiliar. Funciones en combinación con el mecanismo de persiana: Posicionamiento de cortinas mediante activación de escenarios. Posición para protección solar y crepúsculo. Es posible guardar el tiempo de desplazamiento y la posición de ventilación de las cortinas. Funciones en combinación con el mecanismo de luz: Se permite el modo de escenarios. La luminosidad de conexión se puede guardar de forma permanente en caso de combinación con un mecanismo de regulación. Funciones en combinación con el dispositivo auxiliar de 3 hilos: Control de la iluminación. Ajustable con eNet Server a partir de la versión 2.3 (en función del mecanismo): Transmisión inalámbrica totalmente encriptada (AES-CCM). Desactivación de la evaluación de mecanismo auxiliar. Tiempo de control ajustable para persianas venecianas, persianas enrollables y toldos. El sentido de funcionamiento se puede invertir. Posición para protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento. Luminosidad máxima, luminosidad mínima y velocidad de regulación ajustables. Función del LED de estado ajustable como LED de estado / indicador de actuación. Tiempo de funcionamiento por inercia. Retardo de conexión o desconexión. Rampa de regulación de ascenso/descenso. Aviso previo de desconexión. Conexión continuada, desconexión continuada. Actualización del software del dispositivo. Datos técnicos Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia 868,0 a 868,6 MHz Alcance (al aire libre) aprox. 100 m
Notas En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado. La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC. Otros enlaces El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
Descargas Memory módulo de superficie de mando inalámbric, Módulo de superficie de mando inalámbric Manual de instrucciones
Ref. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 472.7 KB
eNet wireless operating top unit arrow symbols PSTI Statement of Compliance
Ref. 5494 005
5494 01
5494 015
5494 03
5494 26
5494 27
5494 28
5494 112
5494 600
PDF, 281.04 KB
eNet wireless operating top unit arrow symbols EC Declaration of conformity
Ref. 5494 005
5494 01
5494 015
5494 03
5494 26
5494 27
5494 28
5494 112
5494 600
PDF, 230.71 KB
Gira System 3000 System basics
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios