eNet Funk Bedienaufsatz Pfeilsymbole System 70 Reinweiß glänzend
5494 112
119,13
4010337104575
1/5
42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Dimmen Einen der nachstehenden Artikel: System 3000 Schalten Einen der nachstehenden Artikel: Nebenstellen Einen der nachstehenden Artikel: Jalousiesteuerung
Merkmale Merkmale Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. Statusrückmeldung an Funksender. Auswertung der Nebenstelleneingänge. Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz: Positionierung von Behängen über Szenenaufruf. Position für Sonnenschutz und Dämmerung. Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar. Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz: Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz. Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle: Spannungsversorgter eNet Sender. Steuerung von Beleuchtung. Steuerung von Beschattung. Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz): Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). Nebenstellenauswertung deaktivieren. Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar. Laufrichtung invertierbar. Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige. Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Update der Gerätesoftware. Technische Daten Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld) ca. 100 m
Hinweise Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmens aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Weitere Links Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik Mehr
Downloads eNet Funk Bedienaufsatz Pfeilsymbole EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5494 005
5494 01
5494 015
5494 03
5494 26
5494 27
5494 28
5494 112
5494 600
PDF, 230.71 KB
eNet wireless operating top unit arrow symbols PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5494 005
5494 01
5494 015
5494 03
5494 26
5494 27
5494 28
5494 112
5494 600
PDF, 281.04 KB
Funk Bedienaufsatz Memory, Funk Bedienaufsatz Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 459.49 KB
Gira System 3000 Systemgrundlagen
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank