0

eNet trådløs betjeningspåsats pilsymboler

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5494 01
4010337104667
1/5
renhvit glans
5494 03
4010337104650
1/5
renhvit silkematt
5494 27
4010337104643
1/5
antrasitt
5494 28
4010337104636
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
5494 26
4010337104629
1/5
svart matt (lakkert)
5494 005
4010337104605
1/5
grå matt (lakkert)
5494 015
4010337104599
1/5
rustfritt stål
5494 600
4010337104612
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337104667
Art.nr. 5494 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337104650
Art.nr. 5494 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337104643
Art.nr. 5494 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337104636
Art.nr. 5494 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337104629
Art.nr. 5494 26VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337104605
Art.nr. 5494 005VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337104599
Art.nr. 5494 015VE 1/5
PS
rustfritt stål
EAN 4010337104612
Art.nr. 5494 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller 3-tråders underenhetinnsats i System 3000.
  • Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
  • Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
  • Statustilbakemelding til trådløs sender.
  • Statusvisning med LED.
  • Analyse av innganger for underenheter.

Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:

  • Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel.
  • Posisjon for solbeskyttelse og skumring.
  • Kjøretiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.

Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats:

  • Scenedrift mulig.
  • Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.

Funksjoner i kombinasjon med 3-tråders underenhet:

  • eNet-sender med spenningsforsyning.
  • Styring av belysning.
  • Styring av solavskerming.

Kan stilles inn med eNet server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen):

  • Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
  • Deaktiver underenhetanalyse.
  • Betjeningssperrer.
  • Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
  • Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
  • Posisjon for solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
  • Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
  • Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator.
  • Etterløpstid.
  • Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- el. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m

Merknader

  • Ved bruk av en påsats av metall og/eller en dekkramme av metall, kan det redusere rekkevidden.
  • Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad

Programvare

Trådløs påsats betjeningsmodul Memory, Trådløs påsats betjeningsmodul

Bruksanvisning.

Art.nr. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 456.53 KB

Nedlasting
eNet wireless operating top unit arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5494 005 5494 01 5494 015 5494 03 5494 26 5494 27 5494 28 5494 112 5494 600

PDF, 281.04 KB

Nedlasting
eNet wireless operating top unit arrow symbols

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5494 005 5494 01 5494 015 5494 03 5494 26 5494 27 5494 28 5494 112 5494 600

PDF, 230.71 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase