0

Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando inalámbrico eNet

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
5494 01
4010337104667
1/5
blanco brillante
5494 03
4010337104650
1/5
blanco mate
5494 27
4010337104643
1/5
antracita
5494 28
4010337104636
1/5
color aluminio (pintado)
5494 26
4010337104629
1/5
negro mate (pintado)
5494 005
4010337104605
1/5
gris mate (pintado)
5494 015
4010337104599
1/5
acero inoxidable
5494 600
4010337104612
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337104667
Ref. 5494 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337104650
Ref. 5494 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337104643
Ref. 5494 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337104636
Ref. 5494 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337104629
Ref. 5494 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337104605
Ref. 5494 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337104599
Ref. 5494 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337104612
Ref. 5494 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, de regulación o de persiana, o con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos del System 3000.
  • Manejo manual, inalámbrico y temporizado de, por ejemplo, persianas, toldos, iluminación o ventilaciones.
  • Emisor para la transmisión inalámbrica de comandos de conmutación, regulación y persianas.
  • Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.
  • Indicación de estado al radioemisor.
  • Indicador de estado con LED.
  • Evaluación de las entradas de mecanismo auxiliar.

Funciones en combinación con el mecanismo de persiana:

  • Posicionamiento de cortinas mediante activación de escenarios.
  • Posición para protección solar y crepúsculo.
  • Es posible guardar el tiempo de desplazamiento y la posición de ventilación de las cortinas.

Funciones en combinación con el mecanismo de luz:

  • Se permite el modo de escenarios.
  • La luminosidad de conexión se puede guardar de forma permanente en caso de combinación con un mecanismo de regulación.

Funciones en combinación con el dispositivo auxiliar de 3 hilos:

  • Emisor eNet alimentado.
  • Control de la iluminación.
  • Control de sombra.

Ajustable con eNet Server a partir de la versión 2.3 (en función del mecanismo):

  • Transmisión inalámbrica totalmente encriptada (AES-CCM).
  • Desactivación de la evaluación de mecanismo auxiliar.
  • Bloqueos de control.
  • Tiempo de control ajustable para persianas venecianas, persianas enrollables y toldos.
  • El sentido de funcionamiento se puede invertir.
  • Posición para protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento.
  • Luminosidad máxima, luminosidad mínima y velocidad de regulación ajustables.
  • Función del LED de estado ajustable como LED de estado / indicador de actuación.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Rampa de regulación de ascenso/descenso.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Función de hotel.
  • Regulación de luz.
  • Función de repetidor.
  • Actualización del software del dispositivo.

Datos técnicos

Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m

Notas

  • En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.
  • La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC.

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Memory módulo de superficie de mando inalámbric, Módulo de superficie de mando inalámbric

Manual de instrucciones

Ref. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 472.7 KB

Descarga
eNet wireless operating top unit arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5494 005 5494 01 5494 015 5494 03 5494 26 5494 27 5494 28 5494 112 5494 600

PDF, 281.04 KB

Descarga
eNet wireless operating top unit arrow symbols

EC Declaration of conformity

Ref. 5494 005 5494 01 5494 015 5494 03 5494 26 5494 27 5494 28 5494 112 5494 600

PDF, 230.71 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios