eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk pijlsymbolen
crème wit glanzend
5494 01
116,79
4010337104667
1/5
42
zuiver wit glanzend
5494 03
116,79
4010337104650
1/5
42
zuiver wit mat
5494 27
116,79
4010337104643
1/5
42
antraciet
5494 28
119,72
4010337104636
1/5
42
kleur aluminium (gelakt)
5494 26
123,25
4010337104629
1/5
42
zwart mat (gelakt)
5494 005
123,25
4010337104605
1/5
42
grijs mat (gelakt)
5494 015
123,25
4010337104599
1/5
42
edelstaal
5494 600
130,86
4010337104612
1/5
42
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Kenmerken
Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000. Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren. Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando’s. Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent. Statusretourmelding naar draadloze zenders. Evaluatie van ingangen neveneenheid.
Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:
Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes. Positie voor zonwering en schemering. Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.
Functies in combinatie met lichtbasiselement:
Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.
Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid:
Besturing van verlichting.
Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement):
Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM). Evaluatie neveneenheid deactiveren. Bedieningsvergrendelingen. Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar. Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm. Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar. Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie. In- resp. uitschakelvertraging. Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt. Continu-AAN, continu-UIT. Update van de apparaatsoftware.
Technische gegevens
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
| Radiofrequentie | 868,0 tot 868,6 MHz |
| Bereik (vrije veld) | ca. 100 m |
Let op
Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed. De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.
Meer links
Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer
Draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory, Draadloos bedieningselement-opzetstuk
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 463.73 KB
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
eNet wireless operating top unit arrow symbols
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5494 005
5494 01
5494 015
5494 03
5494 26
5494 27
5494 28
5494 112
5494 600
PDF, 281.04 KB
eNet wireless operating top unit arrow symbols
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5494 005
5494 01
5494 015
5494 03
5494 26
5494 27
5494 28
5494 112
5494 600
PDF, 230.71 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase