0

Rilevatore di presenza e movimento System 3000 pannello 360° BT

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro
5377 02
190,36
4010337052227
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro
EAN 4010337052227
Cod. art. 5377 02Conf. 1
190,36 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
  • Comando con modulo apparecchio derivato a 2 fili, a 3 fili o pulsante meccanico.
  • Schermo innestabile per la delimitazione del campo di rilevamento.
  • Montaggio a soffitto su modulo da incasso System 3000.

Con modulo interruttore System 3000

  • Servizio di breve durata.

Con modulo dimmer System 3000

  • Regolazione a luce costante.
  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
  • La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando e l'app Gira System 3000.
  • Funzione luce di base.
  • Funzione luce notturna.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Impostazione dell'apparecchio come rilevatore di presenza o rilevatore di movimento.
  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Impostazione della sensibilità dei tre sensori PIR.
  • Impostazione del tempo di disinserimento ritardato.
  • Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore.
  • Simulazione di presenza.
  • Servizio diurno.
  • Prova di funzionamento.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Funzione timer.
  • Modalità di segnalazione automatica (lampeggiante).
  • Modalità di segnalazione manuale (lampeggiante).

Dati tecnici

Angolo di rilevamento360°
Altezza di montaggio
minimo2,20 m
massimo p. rilevatore di movimento6,00 m
massimo p. rilevatore di presenza3,50 m
Area di rilevamento con altezza di montaggio 2,20 m
Rilevatore di presenzaØ max. 3,50 m
Area di rilevamento con altezza di montaggio 3 m
Rilevatore di movimentoØ max. 20 m
Rilevatore di presenzaØ max. 8 m
Sensibilità0, 25, 50, 75, 100 %
Soglia di luminosità
Rilevatore di movimentoda circa 5 fino a 500 lx (e servizio diurno)
Rilevatore di presenzada circa 5 fino a 1000 lx (e servizio diurno)
Servizio di breve durata
Durata dell'impulsocirca 0,5 s
Pausa impulsicirca 3 s
Portata di trasmissioneTip. 10 m
Potenza di trasmissionemax. 2,5 mW, classe 2
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
DimensioniØ 103 H 66
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537702

RFA, 572 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537702

IFC, 172.98 KB

Download
Rivelatore di presenza e di movimento pannello 360° BT

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5377 02

PDF, 569.56 KB

Download
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5377 02

PDF, 281.17 KB

Download
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5377 02

PDF, 229.09 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale