System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT Reinweiß
5377 02
190,36
4010337052227
1
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Dimmen Einen der nachstehenden Artikel: System 3000 Schalten Einen der nachstehenden Artikel: Nebenstellen
Merkmale Merkmale Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Bedienung mit Nebenstelleneinsatz 2-Draht, 3-Draht oder mechanischem Taster. Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs. Deckenmontage auf System 3000 Unterputz-Einsatz. Mit System 3000 Schalteinsatz Mit System 3000 Dimmeinsatz Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz und der Gira System 3000 App dauerhaft gespeichert werden. Funktionen mit Gira System 3000 App Einstellen des Gerätes als Präsenzmelder oder Bewegungsmelder. Einstellen der Helligkeitsschwelle. Einstellen der Empfindlichkeit der drei PIR-Sensoren. Einstellen der Nachlaufzeit. Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. Automatischer Meldebetrieb (Blinkend). Manueller Meldebetrieb (Blinkend). Technische Daten Erfassungswinkel 360° Montagehöhe minimal 2,20 m maximal f. Bewegungsmelder 6,00 m maximal f. Präsenzmelder 3,50 m Erfassungsbereich bei Montagehöhe 2,20 m Präsenzmelder Ø max. 3,50 m Erfassungsbereich bei Montagehöhe 3 m Bewegungsmelder Ø max. 20 m Präsenzmelder Ø max. 8 m Empfindlichkeit 0, 25, 50, 75, 100 % Helligkeitsschwelle Bewegungsmelder ca. 5 bis 500 lx (und Tagbetrieb) Präsenzmelder ca. 5 bis 1000 lx (und Tagbetrieb) Kurzzeitbetrieb Impulsdauer ca. 0,5 s Impulspause ca. 3 s Sendereichweite typ. 10 m Sendeleistung max. 2,5 mW, Klasse 2 Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Abmessungen Ø 103 H 66
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 537702
RFA, 576 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 537702
IFC, 172.79 KB
Gira Bluetooth App Gebrauchsanleitung.
Gira System 3000 Systemgrundlagen
Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5377 02
PDF, 234.81 KB
System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5377 02
PDF, 229.09 KB
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5377 02
PDF, 281.17 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank