0

Détecteur de présence et de mouvement System 3000 module rapporté 360° BT

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
5377 02
183,39
4010337052227
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc
EAN 4010337052227
Réf. 5377 02UC 1
183,39 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Commande avec module poste secondaire 2 fils, 3 fils ou bouton-poussoir mécanique.
  • Cache rapporté de limitation de la zone de détection.
  • Montage sur plafond sur module à encastrer System�3000.

Avec module de commutation System�3000

  • Fonctionnement de courte durée.

Avec module variateur System�3000

  • Régulation de l'éclairage à une valeur constante.
  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande et l'application Gira System�3000.
  • Fonction d'éclairage de base.
  • Fonction d'éclairage nocturne.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Réglage de l'appareil en tant que détecteur de présence ou de mouvement.
  • Réglage du seuil de luminosité.
  • Réglage de la sensibilité des trois capteurs PIR.
  • Réglage du délai de temporisation.
  • Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures.
  • Simulation de présence.
  • Fonctionnement de jour.
  • Test de détection.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Fonction de temporisation.
  • Mode de signalement automatique (clignotant).
  • Mode de signalement manuel (clignotant).

Caractéristiques techniques

Angle de détection360°
Hauteur de montage
minimum2,20 m
maximum p. détecteur de mouvement6,00 m
maximum p. détecteur de présence3,50 m
Zone de détection pour une hauteur de montage de 2,20 m
Détecteur de présenceØ max. 3,50 m
Zone de détection pour une hauteur de montage de 3 m
Détecteur de mouvementØ max. 20 m
Détecteur de présenceØ max. 8 m
Sensibilité0, 25, 50, 75, 100 %
Seuil de luminosité
Détecteur de mouvementenv. 5 à 500 lx (et fonctionnement de jour)
Détecteur de présenceenv. 5 à 1000 lx (et fonctionnement de jour)
Fonctionnement de courte durée
Durée d'impulsionenv. 0,5 s
Durée de la pause entre impulsionsenv. 3 s
Portée de transmissiontype 10 m
Puissance d’émissionmax. 2,5 mW, classe 2
Température ambiante-5°C à +45°C
DimensionsØ 103 H 66
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 537702

RFA, 572 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 537702

IFC, 172.98 KB

Téléchargement
Module rapporté 360° détecteur de présence et de mouvement BT

Mode d'emploi.

Réf. 5377 02

PDF, 571.08 KB

Téléchargement
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5377 02

PDF, 281.17 KB

Téléchargement
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT

EC Declaration of conformity

Réf. 5377 02

PDF, 229.09 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias