0

System 3000 närvarodetektor och rörelsevakt 360°-frontmodul BT

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit
5377 02
4010337052227
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit
EAN 4010337052227
Art.nr 5377 02VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Användning med biapparatinsats 2-tråds, 3-tråds eller mekanisk knapp.
  • Bländare för begränsning av övervakningsområdet.
  • Takmontering på infälld insats, System 3000.

Med System 3000 brytarinsats

  • Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Konstantljusreglering.
  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats och appen Gira System 3000.
  • Grundbelysningsfunktion.
  • Nattbelysningsfunktion.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Inställning av apparaten som närvarodetektor eller rörelsevakt.
  • Inställning av ljusstyrketröskeln.
  • Inställning av känsligheten för de tre PIR-sensorerna.
  • Inställning av eftersläpningstiden.
  • Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
  • Närvarosimulering.
  • Drift dagtid.
  • Körtest.
  • Avstängningsvarning.
  • Timerfunktion.
  • Automatisk rapportdrift (blinkar).
  • Manuell rapportdrift (blinkar).

Tekniska data

Övervakningsvinkel360°
Monteringshöjd
min.2,20 m
max. f. rörelsevakt6,00 m
max. f. närvarodetektor3,50 m
Övervakningsområde vid monteringshöjd 2,20 m
NärvarodetektorØ max. 3,50 m
Övervakningsområde vid monteringshöjd 3 m
RörelsedetektorØ max. 20 m
NärvarodetektorØ max. 8 m
Känslighet0, 25, 50, 75, 100 %
Ljusstyrkegränsvärde
Rörelsedetektorca 5 till 500 lx (och dagdrift)
Närvarodetektorca 5 till 1000 lx (och dagdrift)
Korttidsdrift
Impulstidca 0,5 s
Impulspausca 3 s
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Sändningseffektmax. 2,5 mW, klass 2
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
MåttØ 103 H 66
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 537702

RFA, 572 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 537702

IFC, 172.98 KB

Ladda ner
Närvarodetektor och rörelsevakt 360°-modul BT

Bruksanvisning.

Art.nr 5377 02

PDF, 564.52 KB

Ladda ner
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5377 02

PDF, 281.17 KB

Ladda ner
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT

EC Declaration of conformity

Art.nr 5377 02

PDF, 229.09 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen