0

System 3000 aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk BT

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
5377 02
183,39
4010337052227
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337052227
Artikelnr. 5377 02VE 1
EUR 183,39PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Bediening met neveneenheid-basiselement 2-draads, 3-draads of mechanisch drukcontact.
  • Opsteekstrook voor het beperken van het detectiebereik.
  • Plafondmontage op System 3000 inbouwbasiselement.

Met System 3000 schakelbasiselement

  • Kort bedrijf.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Constant-lichtniveauregeling.
  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement en de Gira System 3000 app.
  • Basislichtfunctie.
  • Nachtlichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

  • Instellen van het apparaat als aanwezigheidsmelder of bewegingsmelder.
  • Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
  • Instellen van de gevoeligheid van de drie PIR-sensoren.
  • Instellen van de nalooptijd.
  • Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Dagstand.
  • Looptest.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Tijdschakelfunctie.
  • Automatische meldingsmodus (knipperend).
  • Handmatige meldingsmodus (knipperend).

Technische gegevens

Detectiehoek360°
Montagehoogte
minimaal2,20 m
maximaal v. bewegingsmelder6,00 m
maximaal v. aanwezigheidsmelder3,50 m
Detectiebereik bij montagehoogte 2,20 m
AanwezigheidsmelderØ max. 3,50 m
Detectiebereik bij montagehoogte 3 m
BewegingsmelderØ max. 20 m
AanwezigheidsmelderØ max. 8 m
Gevoeligheid0, 25, 50, 75, 100 %
Lichtsterktegrenswaarde
Bewegingsmelderca. 5 tot 500 lx (en dagstand)
Aanwezigheidsmelderca. 5 tot 1000 lx (en dagstand)
Kort bedrijf
Impulsduurca. 0,5 s
Impulspauzeca. 3 s
Zendbereiktyp. 10 m
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
AfmetingenØ 103 H 66
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 537702

RFA, 572 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 537702

IFC, 172.98 KB

Download
Aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk BT

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5377 02

PDF, 568.06 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Download
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5377 02

PDF, 281.17 KB

Download
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5377 02

PDF, 229.09 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase