eNet trådlös knappsats Memory pilsymboler System 55
cremevit blank
5492 01
4010337047278
1/5
kritvit blank
5492 03
4010337052364
1/5
kritvit sidenmatt
5492 27
4010337052302
1/5
antracit
5492 28
4010337052296
1/5
alufärg
5492 26
4010337052289
1/5
svart matt
5492 005
4010337052234
1/5
grå matt
5492 015
4010337087359
1/5
rostfritt stål
5492 600
4010337052241
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Dimning
En av följande artiklar:
System 3000 Koppling
En av följande artiklar:
Biapparater
En av följande artiklar:
Persiennstyrning
Egenskaper
Drift med kopplings-, dimmer-, jalusi- eller biapparatinsats, 3 trådar i System 3000. Manuell, trådlös och tidsstyrd användning av exempelvis jalusier, rulljalusier, markiser, belysning eller fläktar. Sändare för trådlös överföring av kopplings-, dimmer- och jalusikommandon. Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent. Statussvar till den trådlösa sändaren. Utvärdering av biapparatingångar.
Funktioner i kombination med jalusiinsats:
Positionering av sol- och insynsskydd via scenaktivering. Position för solskydd och skymning. Sol- och insynsskyddets gångtid samt ventilationsposition kan sparas.
Funktioner i kombination med ljusinsats:
Tändningsljusstyrkan kan sparas vid kombination med dimmerinsats.
Funktioner i kombination med 3-tråds biapparat:
Spänningsförsörjd eNet-sändare.
Inställbar med eNet-server från version 2.3 (beroende på insatsen):
Kodad, trådlös överföring (AES-CCM). Inaktivera utvärdering av biapparat. Inställbar omställningstid för jalusier, rulljalusier och markiser. Position för solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm. Inställbar maximal ljusstyrka, minimal ljusstyrka och dimningshastighet. Funktion för status-LED kan ställas in som status-LED/aktiveringsindikering. Till- och frånkopplingsfördröjning. Upp- och neddimringsramp. Konstant-till, konstant-från. Uppdatering av programvaran.
Spara en tid för upp- och neddragning eller en tid för påkoppling/avstängning. I Memory-läget upprepas dessa kopplingstider efter varje dygn (24 tim). Spärrfunktion för användning som biapparat och för trådlös användning samt för inaktivering av memory.
Tekniska data
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens | 868,0 till 868,6 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng) | ca 100 m |
Anmärkning
Räckvidden kan komma att begränsas vid användning av en överdel i metall och/eller en täckram i metall. Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.
Fler länkar
Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Radioknappsats Memory, Radioknappsats
Bruksanvisningar
Bruksanvisning.
Art.nr 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 455.56 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen