0

eNet Funk Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5492 01
116,79
4010337047278
1/5
42
Reinweiß glänzend
5492 03
116,79
4010337052364
1/5
42
Reinweiß seidenmatt
5492 27
116,79
4010337052302
1/5
42
Anthrazit
5492 28
119,72
4010337052296
1/5
42
Farbe Alu
5492 26
123,25
4010337052289
1/5
42
Schwarz matt
5492 005
123,25
4010337052234
1/5
42
Grau matt
5492 015
123,25
4010337087359
1/5
42
Edelstahl
5492 600
130,86
4010337052241
1/5
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337047278
Art.-Nr. 5492 01VE 1/5
116,79 EURPS 42
Reinweiß glänzend
EAN 4010337052364
Art.-Nr. 5492 03VE 1/5
116,79 EURPS 42
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337052302
Art.-Nr. 5492 27VE 1/5
116,79 EURPS 42
Anthrazit
EAN 4010337052296
Art.-Nr. 5492 28VE 1/5
119,72 EURPS 42
Farbe Alu
EAN 4010337052289
Art.-Nr. 5492 26VE 1/5
123,25 EURPS 42
Schwarz matt
EAN 4010337052234
Art.-Nr. 5492 005VE 1/5
123,25 EURPS 42
Grau matt
EAN 4010337087359
Art.-Nr. 5492 015VE 1/5
123,25 EURPS 42
Edelstahl
EAN 4010337052241
Art.-Nr. 5492 600VE 1/5
130,86 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
  • Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
  • Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
  • Statusrückmeldung an Funksender.
  • Statusanzeige mit LED.
  • Auswertung der Nebenstelleneingänge.

Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz:

  • Positionierung von Behängen über Szenenaufruf.
  • Position für Sonnenschutz und Dämmerung.
  • Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar.

Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz:

  • Szenenbetrieb möglich.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz.

Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle:

  • Spannungsversorgter eNet Sender.
  • Steuerung von Beleuchtung.
  • Steuerung von Beschattung.

Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz):

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM).
  • Nebenstellenauswertung deaktivieren.
  • Bediensperren.
  • Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar.
  • Laufrichtung invertierbar.
  • Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
  • Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar.
  • Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Auf- bzw. Abdimmrampe.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Hotelfunktion.
  • Lichtregelung.
  • Repeaterfunktion.
  • Update der Gerätesoftware.
  • Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb.

Technische Daten

Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m

Hinweise

  • Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmens aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
  • Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Funk Bedienaufsatz Memory, Funk Bedienaufsatz

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 459.49 KB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank