0

Module rapporté de commande radio eNet Memory symboles de flèche System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5492 01
116,79
4010337047278
1/5
42
blanc brillant
5492 03
116,79
4010337052364
1/5
42
blanc satiné
5492 27
116,79
4010337052302
1/5
42
anthracite
5492 28
119,72
4010337052296
1/5
42
teinte alu
5492 26
123,25
4010337052289
1/5
42
noir mat
5492 005
123,25
4010337052234
1/5
42
gris mat
5492 015
123,25
4010337087359
1/5
42
acier inoxydable
5492 600
130,86
4010337052241
1/5
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337047278
Réf. 5492 01UC 1/5
116,79 EURSP 42
blanc brillant
EAN 4010337052364
Réf. 5492 03UC 1/5
116,79 EURSP 42
blanc satiné
EAN 4010337052302
Réf. 5492 27UC 1/5
116,79 EURSP 42
anthracite
EAN 4010337052296
Réf. 5492 28UC 1/5
119,72 EURSP 42
teinte alu
EAN 4010337052289
Réf. 5492 26UC 1/5
123,25 EURSP 42
noir mat
EAN 4010337052234
Réf. 5492 005UC 1/5
123,25 EURSP 42
gris mat
EAN 4010337087359
Réf. 5492 015UC 1/5
123,25 EURSP 42
acier inoxydable
EAN 4010337052241
Réf. 5492 600UC 1/5
130,86 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils du System 3000.
  • Commande manuelle, radio et temporisée, par exemple de store, de volets roulants, d’auvents, d’éclairage ou de ventilateurs.
  • Émetteur pour transmission radio d’instructions de commutation, de variation et de commande des stores.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
  • Message de confirmation d’état à l’émetteur radio.
  • Affichage d'état par LED.
  • Évaluation des entrées de poste secondaire.

Fonctions en combinaison avec le module de store :

  • Positionnement d’écrans via appel d’ambiance.
  • Position pour protection contre le soleil et crépuscule.
  • Durée de marche et position de ventilation du rideau mémorisables.

Fonctions en combinaison avec le module de lumière :

  • exploitation d’ambiances possible.
  • La luminosité d’allumage peut être mémorisée de façon permanente en cas de combinaison avec un module variateur.

Fonctions en combinaison avec poste secondaire 3 fils :

  • Émetteur eNet alimenté en électricité.
  • Commande de l'éclairage.
  • Commande de l'ombrage.

Réglable avec serveur eNet à partir de la version 2.3 (selon l’usage) :

  • Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM).
  • Désactivation de l’évaluation des postes secondaires.
  • Verrouillages de commande.
  • Temps de commutation réglable pour stores, volets roulants et auvents.
  • Sens de marche inversible.
  • Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.
  • Luminosité maximale, luminosité minimale et vitesse de variation réglables.
  • Fonction de la LED d'état réglable comme LED d'état / affichage d’actionnement.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction hôtel.
  • Régulation d'éclairage.
  • Fonction répétiteur.
  • Mise à jour du logiciel d'appareil.
  • Mémorisation d'une heure de montée et d’abaissement ou d'une heure d'activation et de désactivation. En fonctionnement Memory, ces moments de commutation seront répétés selon un cycle de 24 heures.
  • La fonction de verrouillage bloque le fonctionnement de poste secondaire et le fonctionnement radio, et désactive le fonctionnement Memory.

Caractéristiques techniques

Température ambiante-5°C à +45°C
Fréquence radiode 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre)env. 100 m

Indications

  • En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer.
  • L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA.

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Module rapporté de commande radiofréquence Memory, Module rapporté de commande radiofréquence
Modes d’emploi

Mode d'emploi

Réf. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 474.25 KB

Téléchargement
PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 281.02 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias