0

eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen, System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5492 01
116,79
4010337047278
1/5
42
zuiver wit glanzend
5492 03
116,79
4010337052364
1/5
42
zuiver wit mat
5492 27
116,79
4010337052302
1/5
42
antraciet
5492 28
119,72
4010337052296
1/5
42
kleur aluminium
5492 26
123,25
4010337052289
1/5
42
zwart mat
5492 005
123,25
4010337052234
1/5
42
grijs mat
5492 015
123,25
4010337087359
1/5
42
edelstaal
5492 600
130,86
4010337052241
1/5
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337047278
Artikelnr. 5492 01VE 1/5
EUR 116,79PS 42
zuiver wit glanzend
EAN 4010337052364
Artikelnr. 5492 03VE 1/5
EUR 116,79PS 42
zuiver wit mat
EAN 4010337052302
Artikelnr. 5492 27VE 1/5
EUR 116,79PS 42
antraciet
EAN 4010337052296
Artikelnr. 5492 28VE 1/5
EUR 119,72PS 42
kleur aluminium
EAN 4010337052289
Artikelnr. 5492 26VE 1/5
EUR 123,25PS 42
zwart mat
EAN 4010337052234
Artikelnr. 5492 005VE 1/5
EUR 123,25PS 42
grijs mat
EAN 4010337087359
Artikelnr. 5492 015VE 1/5
EUR 123,25PS 42
edelstaal
EAN 4010337052241
Artikelnr. 5492 600VE 1/5
EUR 130,86PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000.
  • Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
  • Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando’s.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
  • Statusretourmelding naar draadloze zenders.
  • Statusweergave met led.
  • Evaluatie van ingangen neveneenheid.

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:

  • Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes.
  • Positie voor zonwering en schemering.
  • Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.

Functies in combinatie met lichtbasiselement:

  • scènebedrijf mogelijk.
  • Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.

Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid:

  • Gevoede eNet zender.
  • Besturing van verlichting.
  • Besturing van zonwering.

Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement):

  • Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM).
  • Evaluatie neveneenheid deactiveren.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
  • Looprichting omkeerbaar.
  • Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
  • Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
  • Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Hotelfunctie.
  • Lichtregeling.
  • Repeaterfunctie.
  • Update van de apparaatsoftware.
  • Opslaan van een looptijd voor omhoog en omlaag bewegen resp. een in- en uitschakeltijd. In de Memory-modus worden deze schakeltijden in 24-uursritme herhaald.
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de bediening van de neveneenheid en de draadloze bediening, en deactiveert de memorymodus.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m

Let op

  • Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
  • De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory, Draadloos bedieningselement-opzetstuk
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 463.73 KB

Download
Gira System 3000
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.02 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase