System 3000 knappsats BT System 55
cremevit blank
5368 01
4010337104094
1/5
kritvit blank
5368 03
4010337104100
1/5
kritvit sidenmatt
5368 27
4010337104124
1/5
antracit
5368 28
4010337104131
1/5
alufärg
5368 26
4010337104117
1/5
svart matt
5368 005
4010337104148
1/5
grå matt
5368 015
4010337104155
1/5
rostfritt stål
5368 600
4010337104162
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Dimning
En av följande artiklar:
System 3000 Koppling
En av följande artiklar:
Biapparater
En av följande artiklar:
Persiennstyrning
Egenskaper
Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000. Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.
Funktioner på frontmodulen
Manövrering av förhängen och belysning. Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusistyrinsats. Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.
Funktioner med appen Gira System 3000
Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling. Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer. Aktivera/deaktivera automatisk drift. Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent. Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter. För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas. Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater. Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion). Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning. Inställningsbar astro-tidsförskjutning. Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta. Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration. Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller. Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser. Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.
Tekniska data
| avvikelse |
| per månad | ± 10 s |
| gångreserv | ca 4 h |
| Trådlös frekvens | 2,402 till 2,480 GHz |
| Sändningseffekt | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd | typ. 10 m |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Anmärkning
Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
Jalusistyrning och timer BT, Knappsats BT
Bruksanvisningar
Bruksanvisning.
Art.nr 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 190 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen