0

Module rapporté de commande BT System 3000 System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5368 01
139,11
4010337104094
1/5
02
blanc brillant
5368 03
139,11
4010337104100
1/5
02
blanc satiné
5368 27
139,11
4010337104124
1/5
02
anthracite
5368 28
142,25
4010337104131
1/5
02
teinte alu (laqué)
5368 26
147,13
4010337104117
1/5
02
noir mat (laqué)
5368 005
147,13
4010337104148
1/5
02
gris mat (laqué)
5368 015
147,13
4010337104155
1/5
02
acier inoxydable
5368 600
156,04
4010337104162
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337104094
Réf. 5368 01UC 1/5
139,11 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337104100
Réf. 5368 03UC 1/5
139,11 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337104124
Réf. 5368 27UC 1/5
139,11 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337104131
Réf. 5368 28UC 1/5
142,25 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337104117
Réf. 5368 26UC 1/5
147,13 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337104148
Réf. 5368 005UC 1/5
147,13 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337104155
Réf. 5368 015UC 1/5
147,13 EURSP 02
acier inoxydable
EAN 4010337104162
Réf. 5368 600UC 1/5
156,04 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000.
  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Fonctions sur le module rapporté

  • Commande d'écrans et d'éclairage.
  • Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
  • Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
  • Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
  • Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
  • Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels.
  • À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
  • Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
  • Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
  • Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position.
  • Décalage du temps astronomique réglable.
  • Fonction aléatoire.
  • Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette.
  • Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible.
  • Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles.
  • Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store.
  • Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur.

Caractéristiques techniques

Précision de marche
par mois± 10 s
Réserve de marcheenv. 4 h
Fréquence radiode 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d’émissionmax. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmissiontype 10 m
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Horloge de stores et horloge programmable BT, Module rapporté de commande BT

Mode d'emploi.

Réf. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 197.55 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 operating top unit BT

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5368 005 5368 01 5368 015 5368 03 5368 26 5368 27 5368 28 5368 70 5368 72 5368 73 5368 74 5368 76 5368 112 5368 600

PDF, 236.99 KB

Téléchargement
System 3000 operating top unit BT

EC Declaration of conformity

Réf. 5368 005 5368 01 5368 015 5368 03 5368 26 5368 27 5368 28 5368 70 5368 72 5368 73 5368 74 5368 76 5368 112 5368 600

PDF, 199.12 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias