0

System 3000 knappsats BT System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5368 01
4010337104094
1/5
kritvit blank
5368 03
4010337104100
1/5
kritvit sidenmatt
5368 27
4010337104124
1/5
antracit
5368 28
4010337104131
1/5
alufärg
5368 26
4010337104117
1/5
svart matt
5368 005
4010337104148
1/5
grå matt
5368 015
4010337104155
1/5
rostfritt stål
5368 600
4010337104162
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337104094
Art.nr 5368 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337104100
Art.nr 5368 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337104124
Art.nr 5368 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337104131
Art.nr 5368 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337104117
Art.nr 5368 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337104148
Art.nr 5368 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337104155
Art.nr 5368 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337104162
Art.nr 5368 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
  • Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

Funktioner på frontmodulen

  • Manövrering av förhängen och belysning.
  • Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusistyrinsats.
  • Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling.
  • Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
  • Aktivera/deaktivera automatisk drift.
  • Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
  • Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
  • För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
  • Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
  • Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
  • Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
  • Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
  • Slumpfunktion.
  • Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
  • Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
  • Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.
  • Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser.
  • Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.

Tekniska data

avvikelse
per månad± 10 s
gångreservca 4 h
Trådlös frekvens2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffektmax. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
Datablad

Anbudsunderlag

Jalusistyrning och timer BT, Knappsats BT

Bruksanvisning.

Art.nr 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 190 KB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 operating top unit BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5368 005 5368 01 5368 015 5368 03 5368 26 5368 27 5368 28 5368 70 5368 72 5368 73 5368 74 5368 76 5368 112 5368 600

PDF, 236.99 KB

Ladda ner
System 3000 operating top unit BT

EC Declaration of conformity

Art.nr 5368 005 5368 01 5368 015 5368 03 5368 26 5368 27 5368 28 5368 70 5368 72 5368 73 5368 74 5368 76 5368 112 5368 600

PDF, 199.12 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen