System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT System 55
crème wit glanzend
5368 01
134,02
4010337104094
1/5
02
zuiver wit glanzend
5368 03
134,02
4010337104100
1/5
02
zuiver wit mat
5368 27
134,02
4010337104124
1/5
02
antraciet
5368 28
137,04
4010337104131
1/5
02
kleur aluminium
5368 26
141,74
4010337104117
1/5
02
zwart mat
5368 005
141,74
4010337104148
1/5
02
grijs mat
5368 015
141,74
4010337104155
1/5
02
edelstaal
5368 600
150,33
4010337104162
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
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Kenmerken
Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app. Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.
Functies aan het opzetstuk
Bedienen van raambekledingen en verlichting. Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement. Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.
Functies met Gira System 3000 app
Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding. Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand. Automatisch bedrijf activeren/deactiveren. Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent. Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen. Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen. Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk. Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie). Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling. Astrotijdverschuiving instelbaar. Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet. Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk. Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen. Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen. Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.
Technische gegevens
| Loopnauwkeurigheid |
| per maand | ± 10 s |
| Gangreserve | ca. 4 h |
| Radiofrequentie | 2,402 tot 2,480 GHz |
| Zendvermogen | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik | typ. 10 m |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Let op
Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
Jaloezie- en schakelklok BT, Bedieningselement-opzetstuk BT
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 192.88 KB
System 3000 operating top unit BT
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5368 005
5368 01
5368 015
5368 03
5368 26
5368 27
5368 28
5368 70
5368 72
5368 73
5368 74
5368 76
5368 112
5368 600
PDF, 236.99 KB
System 3000 operating top unit BT
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5368 005
5368 01
5368 015
5368 03
5368 26
5368 27
5368 28
5368 70
5368 72
5368 73
5368 74
5368 76
5368 112
5368 600
PDF, 199.12 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase