0

System 3000 Uniwersalny moduł mocy dodatkowej LED MOD

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2383 00
4010337031383
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337031383
Nr artykułu 2383 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

Cechy

  • Włączanie i ściemnianie lamp żarowych, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych, transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Obsługa odbywa się za pomocą podłączonego z przodu ściemniacza.
  • Zasilanie podłączonych obciążeń przez wspólny przewód obciążenia.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania0,3 W
Moc przyłączeniowa przy 45°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy)50 do 100 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy)200 W
Żarówki210 do 420 W
Lampy halogenowe 230 V210 do 420 W
Trafo Tronic210 do 420 W
Transformator uzwojony210 - 420 VA
Długość przewodu
Obciążeniemaks. 100 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W temperaturach otoczenia powyżej 45°C należy zredukować podłączone obciążenie.
  • Maksymalne obciążenie i ilość modułów mocy dodatkowej jest zależna od ściemniacza. Lista referencyjna znajduje się w załączniku technicznym lub w instrukcji obsługi.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2

Dalsze linki

Tabel: odcinanie fazy + nacinanie fazy
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 238300

RFA, 348 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 238300

IFC, 23.94 KB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 universal LED power booster DRA

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2383 00

PDF, 57.58 KB

Do pobrania
Universal LED power booster DRA

Operating instructions.

Nr artykułu 2383 00

PDF, 897.29 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych