Podtynkowy przycisk kołyskowy 10 A 250 V~ styk zwierny 1-bieg. z zaciskiem N z uchwytami mocującymi
3150 00
4010337038788
1/10/100
bez uchwytów mocujących
3870 00
4010337064596
1/10/100
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: Klawisze Cechy „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce. Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący). Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. Test napięcia możliwy od przodu. Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż. Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych. Łatwo dostępne dźwignie zwalniające. Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu. Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika. Dane techniczne Głębokość montażu 3150 00 32 mm 3870 00 23 mm Przekrój przyłącza do przewodów sztywnych i elastycznych do 2,5 mm²
Wskazówki Podłączenie również z możliwością podświetlenia. Dalsze linki Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery katologowe Więcej
Przegląd zamówień elementy podświetlające LED Więcej
Możliwości kombinacji, możliwości połączeń i funkcje elementów podświetlających LED Więcej
Przegląd zamawiania elementów podświetlających LEDDokumentacja techniczna Przegląd zamawiania elementów podświetlających LED: Nowa generacja łączników
Nr artykułu 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..
PDF, 31.07 KB
Combination options, connection options and functionsDokumentacja techniczna LED lighting elements: Combination options, connection options and functions
Nr artykułu 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..
PDF, 1.45 MB
Order directory for LED lighting elementsDokumentacja techniczna Order directory for LED lighting elements: New generation switches
Nr artykułu 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..
PDF, 29.65 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych