0

Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ contact NO à 1 pôle avec borne N

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
avec griffes de fixation
3150 00
12,76
4010337038788
1/10/100
01
sans griffes de fixation
3870 00
12,76
4010337064596
1/10/100
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

avec griffes de fixation
EAN 4010337038788
Réf. 3150 00UC 1/10/100
12,76 EURSP 01
sans griffes de fixation
EAN 4010337064596
Réf. 3870 00UC 1/10/100
12,76 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  • Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Test de tension depuis l’avant possible.
  • Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  • Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  • Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
  • En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage
3150 0032 mm
3870 0023 mm
section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à2,5mm²

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Liens supplémentaires

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Aperçu de commande d'éléments d'éclairage LED
En savoir plus

Possibilités de combinaison, possibilités de connexion et fonctions d'éléments d'éclairage LED
En savoir plus

Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Récapitulatif de commande des éléments d’éclairage LED
Documentation technique

Récapitulatif de commande des éléments d’éclairage LED: Nouvelle génération d’interrupteurs

Réf. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 30.57 KB

Téléchargement
Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen
Documentation technique

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen

Réf. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 1.84 MB

Téléchargement
Kompatibilitätsübersicht
Documentation technique

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht mit Fokus auf die jeweilige Ausführungsart

Réf. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 71.26 KB

Téléchargement
Kompatibilitätsübersicht Funktionen
Documentation technique

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht Funktionen (Kontrollfunktion + Beleuchtung gemäß ArbStV)

Réf. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 73.16 KB

Téléchargement
Schaltbilder UP
Documentation technique

PDF, 533.55 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias