Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
L’émetteur universel radio eNet permet de transmettre des ordres de commutation, de variation et de commande de store à des récepteurs radio eNet appropriés.
Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.
Détection de niveaux et changements de tension à l'entrée.
Raccordement d'une LED d'état externe.
Affichage de l'état de transmission.
Modes de fonctionnement : Commutation/variation/store 1x, fonction automatique 1x, commutation/variation/mode bouton-poussoir 2x, fonction automatique 2x.
Réglable avec le serveur eNet :
Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
2x store.
Verrouillages de commande.
Connexions mises en place ; libérées ou verrouillées.
État pour guidage forcé.
Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
Configuration de la touche d'ambiance via l’application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des minuteries.
Fonction répétiteur.
Mise à jour du logiciel d'appareil.
Localisation de l'appareil.
Caractéristiques techniques
Température ambiante
-5°C à +45°C
Fréquence radio
868,3 MHz
Portée (champ libre)
env. 100 m
Tension nominale
110 V à 230 V CA, 50/60 Hz
En attente
0,5 W
Entrées
Longueur de câble
100 m max.
Courant d’entrée
2 mA
Durée du signal
min. 200 ms
Sortie LED d'état
Tension nominale
AC 110 V à 230 V
Courant de sortie
40 mA
Dimensions
Ø 53,0 H 23,0 mm
Liens supplémentaires
Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.