0

eNet trådlös universalsändare 2knappars mini

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5453 00
1704016
4010337774310
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337774310
Art.nr 5453 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
  • eNet trådlös universalsändare gör det möjligt att överföra kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till lämpliga eNet-mottagare.
  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.
  • Registrerar spänningsnivåer och -byten på ingången.
  • Anslutning av en extern status-LED.
  • Indikering av överföringsstatus.
  • Driftlägen: 1kanal koppla/dimra/jalusi, 1kanal automatikfunktion, 2kanals koppla/dimra/tryckknappsdrift, 2kanals automatikfunktion.

Tekniska data

Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens868,3 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
MärkspänningAC 110 V till 230 V, 50/60 Hz
Standby0,5 W
Ingångar
Ledningslängdmax. 100 m
Ingångsström2 mA
Signallängdmin. 200 ms
Utgång status-LED
MärkspänningAC 110 V till 230 V
Utgångsström40 mA
MåttØ 53,0 H 23,0 mm

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Trådlös universalsändare 2-kanals Mini

Bruksanvisning.

Art.nr 5453 00

PDF, 1.86 MB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5453 00

PDF, 279.67 KB

Ladda ner
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini

EC Declaration of conformity

Art.nr 5453 00

PDF, 188.85 KB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen