0

eNet draadloze universele zender 2-voudig Mini

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5453 00
81,48
4010337774310
1/5
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337774310
Artikelnr. 5453 00VE 1/5
EUR 81,48PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando’s door aan de eNet draadloze ontvangers.
  • Met de eNet draadloze universele zender kunnen schakel-, dim- en jaloeziecommando’s worden doorgestuurd naar de geschikte eNet draadloze ontvangers.
  • Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
  • Detectie van spanningspieken en -variaties op de ingang.
  • Aansluiting van een externe status-led.
  • Weergave overdrachtsstatus.
  • Bedrijfsmodi: 1-voudig schakelen/dimmen/jaloezie, 1-voudige automatische functie, 2-voudig/dimmen/drukken, 2-voudige automatische functie.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie868,3 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
Nominale spanningAC 110 V tot 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,5 W
Ingangen
Kabellengtemax. 100 m
Ingangsstroom2 mA
Signaalduurmin. 200 ms
Uitgang status-led
Nominale spanningAC 110 V tot 230 V
Uitgangsstroom40 mA
AfmetingenØ 53,0 H 23,0 mm

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datablad

Bestektekst

Draadloze universele zender tweevoudig Mini

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5453 00

PDF, 1.87 MB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5453 00

PDF, 279.67 KB

Download
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5453 00

PDF, 188.85 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase