0

eNet trådløs universalsender dobbel Mini

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5453 00
4509262
4010337774310
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337774310
Art.nr. 5453 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende trådløse eNet mottakere.
  • Med den eNet trådløse universalsenderen kan koblings-, dimme- og persiennekommandoer overføres til egnede eNet trådløse mottakere.
  • Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.
  • Registrering av spenningsnivåer og -endringer på inngangen.
  • Tilkobling av ekstern status-LED.
  • Visning av overføringsstatus.
  • Driftsmoduser: Enkel bryter/dimming/persienne, enkel automatikkfunksjon, dobbel bryter/dimmer/tastedrift, dobbel automatikkfunksjon.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Fullkryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra eNet server Software versjon 2.0.
  • 2-kanals persienne.
  • Betjeningssperrer.
  • Forbindelser innrettet frigitt el. sperret.
  • Status for tvangsføring.
  • Scener alt-på el. alt-av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres.
  • Konfigurering av scene-tast via eNet SMART HOME-appen (hvis/så-regler) for utløsing av handlinger, scener, koblingsur.
  • Repeaterfunksjon.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens868,3 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m
Nominell spenningAC 110 V til 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus0,5 W
Innganger
Ledningslengdemaks. 100 m
Inngangsstrøm2 mA
Signalvarighetmin. 200 ms
Utgang status-LED
Nominell spenningAC 110 V til 230 V
Utgangsstrøm40 mA
MålØ 53,0 H 23,0 mm

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad

Programvare

Trådløs universalsender 2-kanals, Mini

Bruksanvisning.

Art.nr. 5453 00

PDF, 1.87 MB

Nedlasting
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Nedlasting
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Nedlasting
Wireless universal transmitter, 2-gang Mini

Operating instructions.

Art.nr. 5453 00

PDF, 1.87 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase